Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3419

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 400 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato frontale, A filo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3419
EAN
5027590447652
UPC
051712792998
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
256 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
105000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto