Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3469
|
| EAN |
5027590448093
|
| UPC |
051712217194
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
266.5 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
105000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |
| Dimensione fusibile |
1*
|