Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, dimensioni compate 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, 18 UNC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3442
|
| EAN |
5027590447737
|
| UPC |
051712256131
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
59 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
370 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
9000 a 1000 V, 11500 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1450
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
35 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/80 Tipo K |