Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3471

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3471
EAN
5027590448215
UPC
051712256223
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
44.3 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
180000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto