Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3473
|
| EAN |
5027590448284
|
| UPC |
051712217200
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
263 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
325000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
48500
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
80 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |