Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3497

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1250 V, dimensione compatta 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, filettatura uso

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3497
EAN
5027590448338
UPC
051712256322
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
186 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
165000 a 1000 V, 220000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/75 Tipo K
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto