Cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 690 V, dimensione compatta 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, filettatura US
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3559
|
| EAN |
5027590448482
|
| UPC |
051712256506
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
193 mm
|
| Altezza prodotto |
47 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
262 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
515 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
77
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
11 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
G/Indicatore visivo |