Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3565

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3565
EAN
5027590448536
UPC
051712256568
Lunghezza/profondità del prodotto
193 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
262 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
15000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
2200
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
35 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto