Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, dimensione compatta 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, filettatura uso
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3567
|
| EAN |
5027590448550
|
| UPC |
051712256582
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
193 mm
|
| Altezza prodotto |
47 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
267 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
46500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
7000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
50 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K |