Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3620
|
| EAN |
5027590448710
|
| UPC |
051712799102
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
319 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
140000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/Senza indicatore Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|