Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3743
Codice del modello: FUSE 160A 1250V 1*FKE/115AR CU

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3743
EAN
5027590449854
UPC
051712257107
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
152 mm
Peso prodotto
975 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
CSA Certified
UL Recognized
Codice modello
FUSE 160A 1250V 1*FKE/115AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
16000 a 1000 V, 21000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto