Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3744
|
| EAN |
5027590449861
|
| UPC |
051712257114
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
152 mm
|
| Peso prodotto |
888 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
Classificazione IEC UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 200A 1250V 1*FKE/115 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
31000 a 1000 V, 41000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|