Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3763

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 700V (UL), 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Top fuse status indicator, Fuse, Blade end X blade end, Class aR

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3763
EAN
5027590449939
UPC
051712257206
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
60 mm
Product Width
163 mm
Product Weight
176 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Dati elettrici

Amperage Rating
125 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
3700 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
550
Voltage rating
690 V
Watt losses
26 W

Caratteristiche prodotto

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.