Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3764

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3764
EAN
5027590449946
UPC
051712816724
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
176 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
7500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1100
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
30 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto