Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3768
|
| EAN |
5027590450003
|
| UPC |
051712257251
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
92 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
176 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 350A 690V 1*FKE/115 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
68500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
10000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
55 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |