Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3769

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3769
EAN
5027590450010
UPC
051712257268
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
175.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
105000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
15000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
60 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto