Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3956
Codice del modello: FUSE 160A 1000V 1*BKN/75 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1000 V, dimensioni compatte 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3956
EAN
5027590450591
UPC
051712678810
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
408.25 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 160A 1000V 1*BKN/75 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
17500 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto