Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3972
Codice del modello: FUSE 250A 1000V 1*KN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3972
EAN
5027590450706
UPC
051712678933
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
272 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 250A 1000V 1*KN/110 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
57000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
9550
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
48 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto