Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3986
|
| EAN |
5027590450799
|
| UPC |
051712679022
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
171 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 160A 1000V 1*TN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
17500 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|