Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 690V (IEC), 550A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4015
|
| EAN |
5027590450928
|
| UPC |
051712257473
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
458.66 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
230000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
34000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
75 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |