Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4018
Codice del modello: FUSE 800A 690V 1/80 AR UC

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 690V (IEC), 800A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4018
EAN
5027590450966
UPC
051712257497
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
550 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 800A 690V 1/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
725000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto