Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 200 A, 100 kAIC, Classe aR, DIN 43 620, Standard, Tempo di intervento a 1000 V: 22500 , Tempo di intervento a 1250 V: 30000, corpo quadrato con terminali di fissaggio a dado centrale (scanalati), Indicatore di stato fusibile superiore, 50 W
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4139
|
| EAN |
5027590451345
|
| UPC |
051712257756
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
501 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 200A 1250V 1/110 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
22500 a 1000 V, 30000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1
|