Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4189
Codice del modello: FUSE 200A 1250V 1TN/110 AR CU

Eaton Bussmann series fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 1250V (IEC), 1300V (UL), 200A, 100 kAIC, Indicatore di stato, Caratteristica aR, DIN 43620

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4189
EAN
5027590451703
UPC
051712257978
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
213 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 200A 1250V 1TN/110 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
22500 a 1000 V, 30000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto