Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4361

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4361
EAN
5027590452342
UPC
051712812146
Lunghezza/profondità del prodotto
214 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
500 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
59000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
8500
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
60 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto