Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4367
|
| EAN |
5027590452397
|
| UPC |
051712258555
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
500 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
465000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
52000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
85 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K Terminali di collegamento a bullone |