Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4388
|
| EAN |
5027590452403
|
| UPC |
051712258579
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
559 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 160A 1250V 1BKN/75 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
11500 a 1000 V, 15500 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1900
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
45 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |