Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4441
|
| EAN |
5996516013250
|
| UPC |
051712258821
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.569 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
90000 a 1000 V, 120000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
15000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
65 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/80 Tipo K |