Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4443
|
| EAN |
5996516013274
|
| UPC |
051712258845
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.573 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
175000 a 1000 V, 235000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/80 Tipo K |
| Dimensione fusibile |
1
|