Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4444
|
| EAN |
5996516013281
|
| UPC |
051712258852
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.573 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 450A 1250V 1BKN/80 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
250000 a 1000 V, 335000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
42000
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
80 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/80 Tipo K |