Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, dimensioni 1, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4458
|
| EAN |
5027590453004
|
| UPC |
051712258890
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
53 mm
|
| Peso prodotto |
394 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 200A 690V 1BKN/50 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
11500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1650
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
45 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |