Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4462

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, dimensioni 1, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4462
EAN
5027590453066
UPC
051712258937
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
785 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
91500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto