Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, dimensioni 1, aR, IEC, UL, indicatore BT tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4465
|
| EAN |
5027590453189
|
| UPC |
051712258951
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
788 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 550A 690V 1BKN/50 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
230000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
34000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
75 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |