Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4514

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 500 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, Estremità piatta, G/Indicatore visivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4514
EAN
5027590453431
UPC
051712259163
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
127.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
170000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
25000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
72 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Estremità piatta
G/Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto