Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4564
|
| EAN |
5027590453547
|
| UPC |
051712259262
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
397.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
170000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
25000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
72 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K |