Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4535
Codice del modello: FUSE 350A 1000V 1FKE/115 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1000 V, dimensioni 1, 51 x 68 x 102 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4535
EAN
5996516027783
UPC
051712679121
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 350A 1000V 1FKE/115 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
130000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
21500
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
65 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto