Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4558

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, indicatore tipo K

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4558
EAN
5027590453455
UPC
051712259224
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
153 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
11500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1650
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
45 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto