Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4559

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4559
EAN
5027590453486
UPC
051712259231
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
153 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
21000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto