Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4609

Fusibile a corpo quadro extra-rapido serie Eaton Bussmann, 250 A, 690 V, 91 Millimetri, Dimensione 1, Nessuno

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4609
EAN
5027590453639
UPC
051712259316
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
150 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
21000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto