Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 690 V, dimensione 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, centri di fissaggio 90 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4659
|
| EAN |
5027590453776
|
| UPC |
051712259415
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
184.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 250A 690V 1FKE/90 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
21000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
3100
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
55 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K Terminali di collegamento a bullone |