Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4662
Codice del modello: FUSE 400A 690V 1FKE/90 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, dimensione 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, centri di fissaggio 90 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4662
EAN
5027590453790
UPC
051712815215
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
184.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 400A 690V 1FKE/90 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
91500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto