Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 690 V, dimensione 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, centri di fissaggio 90 mm
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4663
|
| EAN |
5027590453806
|
| UPC |
051712259446
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
164 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 450A 690V 1FKE/90 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
120000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
17000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
70 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K |