Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4744

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4744
EAN
5996516013953
UPC
051712259743
Lunghezza/profondità del prodotto
73 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
622 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
250000 a 1000 V, 335000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto