Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4764
Codice del modello: FUSE 500A 690V 1FKE/115 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 690 V, dimensione 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, centri di fissaggio 115 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4764
EAN
5996516014028
UPC
051712793230
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
529 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 500A 690V 1FKE/115 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
170000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
25000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
72 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto