Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 1000 V, dimensione 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4929
|
| EAN |
5027590454964
|
| UPC |
051712679411
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
797 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
500000 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
84500
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
90 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |