Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4968
|
| EAN |
5027590455169
|
| UPC |
051712679572
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
218 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
98500 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
16500
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
60 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K Terminali di collegamento a bullone |