Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4969
Codice del modello: FUSE 350A 1000V 1KN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4969
EAN
5027590455176
UPC
051712679589
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
218 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 350A 1000V 1KN/110 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
130000 a 1000 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto