Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4974
FUSE 630A 1000V 1KN/110 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4974
EAN
5027590455237
UPC
051712679633
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
218 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 630A 1000V 1KN/110 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
755000 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
125000
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
98 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto