Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5011
Codice del modello: FUSE 550A 690V 2/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, centri di fissaggio da 80 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5011
EAN
5027590455381
UPC
051712217217
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
594 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 550A 690V 2/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
190000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto