Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5012
Codice del modello: FUSE 630A 690V 2/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, centri di fissaggio 80 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5012
EAN
5027590455398
UPC
051712259897
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
594 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 630A 690V 2/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
275000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
41000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
90 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto