Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5017
|
| EAN |
5027590455442
|
| UPC |
051712259927
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
283 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
933 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 1100A 600V 2/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1600000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
245000
|
| Tensione nominale |
600 Vac
|
| Perdite di potenza (W) |
120 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/80 Indicatore visivo |